chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter for Setting up TBEN-S Module Groups
TBNN-S0-STD-05
Rendelési azonosító sz. 6814044
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
65,00 EUR
Tétel összesen
65,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
TBNN-S0-STD-05
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Főbb jellemzők
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Ügyfélszolgálat felkeresése