chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WAS5-THERMO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
WAS5-THERMO
Rendelési azonosító sz. 6824260
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Approvals
UL Listed
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
40,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
WAS5-THERMO
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése