chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BL67-WAS5-THERMO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories for BL67
BL67-WAS5-THERMO
Rendelési azonosító sz. 6827197
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection mode
Screw/clamp connection
Főbb jellemzők
Approvals
UL
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
36,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
BL67-WAS5-THERMO
Tétel összesen
36,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése