chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
2-Way Splitter
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
Rendelési azonosító sz. 6934899
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
87,00 EUR
Tétel összesen
87,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Application
Data
Design
T-splitter
Connector A
Male Connector, Male - Female, M12 × 1, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, B-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
48
Current (A)
0.4
Accessory type
T-Splitter
Főbb jellemzők
Network protocol
PROFIBUS-DP