chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
JBBS-57-M801
Rendelési azonosító sz. U0206
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
433,00 EUR
Tétel összesen
433,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
JBBS-57-M801
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
7/8”
Főbb jellemzők
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67