chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
passive junction
JBBS-57-E421
Rendelési azonosító sz. U0212-0
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
235,00 EUR
Tétel összesen
235,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
JBBS-57-E421
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Application
Data
Number of pins
5
Number of Pins
5
Voltage (V)
30
Electrical connection
M12 receptacle
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of Ports
4
Port
M12 × 1
Group terminal
M12 × 1
Connection technology signal
M12
Főbb jellemzők
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Protection class
IP67