chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SE-44X-E524 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Industrial Ethernet
SE-44X-E524
Rendelési azonosító sz. U3-00041
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
75
Connection technology Ethernet
5 × M12, 4-pin, D-coded
Number of Ethernet ports
5 ports
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Connection technology Ethernet
5 × M12, 4-pin, D-coded
Number of Ethernet ports
5 ports
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
784,00 EUR
Tétel összesen
784,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
SE-44X-E524
Ügyfélszolgálat felkeresése