chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SE20-84XT-RJ822 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Industrial Ethernet
SE20-84XT-RJ822
Rendelési azonosító sz. U3-10866
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Number of Ethernet ports
8 ports
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Number of Ethernet ports
8 ports
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
260,00 EUR
Tétel összesen
260,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
SE20-84XT-RJ822
Ügyfélszolgálat felkeresése