chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Industrial Ethernet
SE20-84XT-RJ422-FO
Rendelési azonosító sz. U3-10873
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
253,00 EUR
Tétel összesen
253,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
SE20-84XT-RJ422-FO
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Connection technology Ethernet
4 × RJ45, 1 × Duplex SC
Number of Ethernet ports
4 ports + 1 multi-mode fiber
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Connection technology Ethernet
4 × RJ45, 1 × Duplex SC
Number of Ethernet ports
4 ports + 1 multi-mode fiber
Protection class
IP20