chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Industrial Ethernet
SE-84X-E924
Rendelési azonosító sz. U7960-94
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1132,00 EUR
Tétel összesen
1132,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
Accessories
SE-84X-E924
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
75
Connection technology Ethernet
9 × M12, 8-pin, A-coded
Number of Ethernet ports
9 ports
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Connection technology Ethernet
9 × M12, 8-pin, A-coded
Number of Ethernet ports
9 ports
Protection class
IP67