chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TBIL-LL-16DXP-AUX | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master
TBIL-LL-16DXP-AUX
Rendelési azonosító sz. 100000884
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
IO-Link
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Installation area
non-Ex
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
267,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIL-LL-16DXP-AUX
Tétel összesen
267,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése