chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact PROFIsafe / PROFINET Block I/O Module
TBPN-L5-4FDI-4FDX
Rendelési azonosító sz. 100001826
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1005,00 EUR
Tétel összesen
1005,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
PROFIsafe via PROFINET
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
16
Installation area
zone 2, zone 22
Connection technology signal
M12
Signal type
Fail-safe inputs, Fail-safe inputs and outputs
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIsafe via PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Fail-safe inputs, Fail-safe inputs and outputs
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety I/O Modules
TBPN-L5-4FDI-4FDX