chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TBIL-S4-8DIP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O Hub for Connection of Digital Signals to IO-Link Master
TBIL-S4-8DIP
Rendelési azonosító sz. 100002597
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
IO-Link
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Installation area
non-Ex
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
137,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIL-S4-8DIP
Tétel összesen
137,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése