chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet
TBEN-LF-8DIP-8DOP
Rendelési azonosító sz. 100003913
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
468,00 EUR
Tétel összesen
468,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
EtherNet/IP
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
16
Installation area
non-Ex
Output voltage
24 VDC from potential group
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherNet/IP
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-LF-8DIP-8DOP