chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact I/O Module for EtherCAT
TBEC-LL-8IOL
Rendelési azonosító sz. 100004614
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
480,00 EUR
Tétel összesen
480,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
EtherCAT
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Installation area
zone 2, zone 22
Output voltage
24 VDC from potential group
Connection technology signal
M12
Signal type
IO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
IO-Link, Digital output, Digital input/output, Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEC-LL-8IOL