chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O Hub for Connection of Digital Signals to IO-Link Master
FIL20-8DXP-E
Rendelési azonosító sz. 100005647
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
127,00 EUR
Tétel összesen
127,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
IO-Link
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
Screw terminal, M12
Signal type
Digital input, Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP20
Signal type
Digital input, Digital output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FIL20-8DXP-E