chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact multiprotocol I/O module for Ethernet
TBEN-LLH-4RMC
Rendelési azonosító sz. 100018352
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
488,00 EUR
Tétel összesen
488,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Installation area
non-Ex
Output voltage
24 VDC from potential group
Connection technology signal
M12
Signal type
Roller motor, Digital input, Digital input/output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Roller motor, Digital input, Digital input/output, Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-LLH-4RMC