chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Operator Panel for Connecting to IO-Link Master
OPIL-E4-IO6
Rendelési azonosító sz. 100046892
Raktáron
Listaár
820,00 EUR
Tétel összesen
820,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Network protocol
IO-Link
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
8
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Főbb jellemzők
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP54
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
OPIL-E4-IO6