chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
compact I/O station for PROFIBUS-DP
FDP20-16XSG
Rendelési azonosító sz. 6611466
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
358,00 EUR
Tétel összesen
358,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDP20-16XSG
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
16
Installation area
non-Ex
Output voltage
18…30 VDC
Connection technology signal
Screw terminal
Signal type
Digital input/output
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, cCSAus
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP20
Signal type
Digital input/output