chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for DeviceNet
BLCDN-8M12L-8DI-P-8DI-P
Rendelési azonosító sz. 6811025
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
603,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCDN-8M12L-8DI-P-8DI-P
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
8/8
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Tétel összesen
603,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése