chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCDN-4M12L-2AI-TC-2AI-TC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for DeviceNet
BLCDN-4M12L-2AI-TC-2AI-TC
Rendelési azonosító sz. 6811042
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
2/2
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Temperature
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Analog input, Temperature
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1249,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCDN-4M12L-2AI-TC-2AI-TC
Tétel összesen
1249,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése