chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for DeviceNet
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Rendelési azonosító sz. 6811044
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
2/2
Installation area
non-Ex
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Analog output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1249,00 EUR
Tétel összesen
1249,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése