chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCDN-16M8L-8XSG-P-8XSG-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for DeviceNet
BLCDN-16M8L-8XSG-P-8XSG-P
Rendelési azonosító sz. 6811073
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
8/8
Output voltage
24 VDC from supply voltage
Connection technology signal
M8
Signal type
Digital output, Digital input/output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Digital output, Digital input/output, Digital input
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1019,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCDN-16M8L-8XSG-P-8XSG-P
Tétel összesen
1019,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése