chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT
Rendelési azonosító sz. 6811184
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
PROFIBUS-DP
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
2/2
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Temperature
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Analog input, Temperature
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1170,00 EUR
Tétel összesen
1170,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT
Ügyfélszolgálat felkeresése