chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-P
Rendelési azonosító sz. 6811191
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
PROFIBUS-DP
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Output voltage
24 VDC from supply voltage
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital output
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
734,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCDP-4M12MT-4DO-2A-P
Tétel összesen
734,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése