chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCCO-8M12L-4DI-P-4DI-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for CANopen
BLCCO-8M12L-4DI-P-4DI-P
Rendelési azonosító sz. 6811307
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
CANopen
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4/4
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
571,00 EUR
Tétel összesen
571,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCCO-8M12L-4DI-P-4DI-P
Ügyfélszolgálat felkeresése