chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for CANopen
BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P
Rendelési azonosító sz. 6811317
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
CANopen
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
8/8
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
582,00 EUR
Tétel összesen
582,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése