chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for CANopen
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I
Rendelési azonosító sz. 6811318
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1139,00 EUR
Tétel összesen
1139,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
CANopen
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4/2
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Analog output, Analog input/output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Analog input, Analog output, Analog input/output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCCO-6M12L-4AI-VI-2AO-I