chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCEN-8M12LT-8DI-N-8DO-0.5A-N | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotocol Station for Industrial Ethernet
BLCEN-8M12LT-8DI-N-8DO-0.5A-N
Rendelési azonosító sz. 6811473
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
8/8
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input, Digital output, Digital input/output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital output, Digital input/output
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
932,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEN-8M12LT-8DI-N-8DO-0.5A-N
Tétel összesen
932,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése