chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotocol Station for Industrial Ethernet
BLCEN-4M12MT-4IOL
Rendelési azonosító sz. 6811499
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
818,00 EUR
Tétel összesen
818,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M12
Signal type
IO-Link
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
IO-Link
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEN-4M12MT-4IOL