chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCEC-4M12MT-8XSG-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for EtherCAT
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
Rendelési azonosító sz. 6811626
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
EtherCAT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Output voltage
24 VDC from supply voltage
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input/output, Digital output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital input/output, Digital output, Digital input
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
874,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
Tétel összesen
874,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése