chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCEC-4M12MT-4AI4AO-VI | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4AI4AO-VI
Rendelési azonosító sz. 6811627
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
EtherCAT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input/output, Analog output, Analog input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Analog input/output, Analog output, Analog input
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1711,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEC-4M12MT-4AI4AO-VI
Tétel összesen
1711,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése