chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BLCEC-4M12MT-4IOL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4IOL
Rendelési azonosító sz. 6811635
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
EtherCAT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M12
Signal type
IO-Link
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
IO-Link
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
849,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
BLCEC-4M12MT-4IOL
Tétel összesen
849,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése