chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fieldbus I/O module PROFIBUS-DP
TBDP-L2-16DOP
Rendelési azonosító sz. 6814003
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
356,00 EUR
Tétel összesen
356,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBDP-L2-16DOP
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
16
Installation area
zone 2, zone 22
Output voltage
24 VDC from potential group
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital output
Ügyfélszolgálat felkeresése