chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TBDP-L2-16DXP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fieldbus I/O module PROFIBUS-DP
TBDP-L2-16DXP
Rendelési azonosító sz. 6814004
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
16
Installation area
zone 2, zone 22
Output voltage
24 VDC from potential group
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
404,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBDP-L2-16DXP
Tétel összesen
404,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése