chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TBEN-S1-4DIP-4DOP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet
TBEN-S1-4DIP-4DOP
Rendelési azonosító sz. 6814021
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
8
Installation area
zone 2, zone 22
Output voltage
24 VDC from potential group
Connection technology signal
M8
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Digital input, Digital input/output, Digital output
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
177,00 EUR
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-S1-4DIP-4DOP
Ügyfélszolgálat felkeresése