chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet
TBEN-S2-4AI
Rendelési azonosító sz. 6814025
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
388,00 EUR
Tétel összesen
388,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Installation area
zone 2, zone 22
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Temperature
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Protection class
IP65, IP67, IP69K
Signal type
Analog input, Temperature
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBEN-S2-4AI