chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master
TBIL-M1-8DOP
Rendelési azonosító sz. 6814101
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
181,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIL-M1-8DOP
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
IO-Link
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
8
Installation area
zone 2, zone 22
Output voltage
24 VDC from supply voltage
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital output
Tétel összesen
181,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése