chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master
TBIL-M1-16DXP
Rendelési azonosító sz. 6814102
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
198,00 EUR
Tétel összesen
198,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Network protocol
IO-Link
Approvals
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
16
Installation area
zone 2, zone 22
Output voltage
24 VDC from supply voltage
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
IO-Link
Protection class
IP67, IP69K
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
TBIL-M1-16DXP