chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SCOB-40A-0007 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
piconet Stand-alone Module for CANopen
SCOB-40A-0007
Rendelési azonosító sz. 6824055
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
CANopen
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
4
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
Signal type
Analog input
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
615,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SCOB-40A-0007
Tétel összesen
615,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése