chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SDNB-10S-0001 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
piconet stand-alone module for DeviceNet
SDNB-10S-0001
Rendelési azonosító sz. 6824094
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M12, M23
Signal type
Encoder
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12, M23
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Encoder
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
638,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SDNB-10S-0001
Tétel összesen
638,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése