chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SDNB-0404D-0003 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
piconet stand-alone module for DeviceNet
SDNB-0404D-0003
Rendelési azonosító sz. 6824103
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
8
Output voltage
20…29 VDC from load voltage
Connection technology signal
M8
Signal type
Digital output, Digital input/output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Digital output, Digital input/output, Digital input
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
427,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SDNB-0404D-0003
Tétel összesen
427,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése