chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SCOB-0008D-0004 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
piconet Stand-alone Module for CANopen
SCOB-0008D-0004
Rendelési azonosító sz. 6824127
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Ambient temperature min.
0
Ambient temperature max.
55
Network protocol
CANopen
Approvals
cULus
Number of channels
8
Output voltage
20…29 VDC from load voltage
Signal type
Digital output
Connection technology signal
M8
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
Signal type
Digital output
Raktáron
Listaár
432,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SCOB-0008D-0004
Tétel összesen
432,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése