chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SCOB-10S-0001 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
piconet Stand-alone Module for CANopen
SCOB-10S-0001
Rendelési azonosító sz. 6824153
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
CANopen
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M12, M23
Signal type
Encoder
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12, M23
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
Signal type
Encoder
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
615,00 EUR
Tétel összesen
615,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SCOB-10S-0001
Ügyfélszolgálat felkeresése