chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
piconet Stand-alone Module for CANopen
SCOB-10S-0004
Rendelési azonosító sz. 6824156
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
519,00 EUR
Tétel összesen
519,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SCOB-10S-0004
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
CANopen
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M12
Signal type
RS485/422
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
Signal type
RS485/422