chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP
SDPB-10S-1002
Rendelési azonosító sz. 6824446
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
580,00 EUR
Tétel összesen
580,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
SDPB-10S-1002
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-DP
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M12
Signal type
RS232
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP
Protection class
IP67
Signal type
RS232