chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module
FEN20-EN1
Rendelési azonosító sz. 6931305
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
376,00 EUR
Tétel összesen
376,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Approvals
UL
Electrical connection
Screw terminals
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Input type
PNP
Number of channels
8
Installation area
non-Ex
Connection technology signal
Screw terminal
Signal type
Digital input
Approvals
cULus, Class 1 Div. 2
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal
Network protocol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Protection class
IP20
Signal type
Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FEN20-EN1