chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FDNP-P1204G-TT | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
I/O Module for DeviceNet Fieldbus
FDNP-P1204G-TT
Rendelési azonosító sz. F0062
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
16
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input/output, Digital output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Digital input/output, Digital output, Digital input
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
876,00 EUR
Tétel összesen
876,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDNP-P1204G-TT
Ügyfélszolgálat felkeresése