chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
FDNL-S1600-W | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
I/O Module for DeviceNet Fieldbus
FDNL-S1600-W
Rendelési azonosító sz. F0125
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
16
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDNL-S1600-W
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
655,00 EUR
Tétel összesen
655,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése