chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
I/O Module for DeviceNet Fieldbus
FDNQ-XSG08-T
Rendelési azonosító sz. F0134
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
799,00 EUR
Tétel összesen
799,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDNQ-XSG08-T
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Operating voltage
DC
Input type
2/3/4, PNP
Output type
0.5
Signal type
Digital input/output, Digital input, Digital output
Főbb jellemzők
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Digital input/output, Digital input, Digital output